Las válvulas de mariposa de Siemens son ideales para los sistemas hidrónicos. Los diseñamos para aislar el flujo con un cierre hermético, controlando el agua fría y caliente, incluido hasta un 50% de glicol, de -40 °F a 250 °F.
Los sistemas hidrónicos suelen tener problemas con un aislamiento ineficiente del flujo, el desperdicio de energía y la falla prematura de las válvulas. Nuestras válvulas de mariposa resuelven estos problemas y ofrecen un rendimiento y una eficiencia mejorados. Logre un cierre hermético sin fugas, eliminando el desperdicio de energía y prolongando la vida útil del producto.