Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué sensores de calidad del aire?

Los sensores de calidad del aire de Siemens producen el bienestar y ayudan a mantener la productividad de los ocupantes, a la vez que maximizan la eficiencia energética de su espacio. Nuestra amplia gama incluye sensores para dióxido de carbono, partículas y compuestos orgánicos volátiles.

La mala calidad del aire interior puede hacer que los ocupantes se sientan incómodos. Nuestros sensores mejoran el confort de la habitación mediante una ventilación controlada según la demanda para un entorno interior sano y productivo.

Elija entre una amplia variedad de opciones de medición para una monitorización completa de la calidad del aire interior. Los sensores inalámbricos simplifican la instalación al minimizar los esfuerzos de cableado y ofrecen una colocación versátil y una integración flexible.

Elija entre las unidades de sala de detección de la calidad del aire y nuestro multisensor IAQ 7 en 1 de la serie QNA.

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

Ventajas clave

Mejorar la calidad del aire y el confort

Mejore la calidad del aire para una mayor comodidad de los ocupantes. Utilice sensores de ventilación controlada según la demanda para optimizar las condiciones de la habitación y lograr un ambiente interior saludable.

Simplifique la instalación

Minimice el cableado con sensores inalámbricos para simplificar la instalación. Colóquelos de forma flexible para un posicionamiento preciso y una integración sencilla en el edificio.

Supervise los datos con facilidad

Supervise los aspectos clave de la calidad del aire interior con muchas opciones de medición. Obtenga una transparencia total sobre la calidad del aire de su edificio para tomar decisiones informadas utilizando datos en tiempo real.

Soluciones destacadas