Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Streamlining PLC-Octalarm Integration using Siemens PLCs impulsado por Hollander Techniek

Hollander Techniek es una empresa familiar holandesa que ofrece soluciones técnicas integradas en ingeniería eléctrica y mecánica, automatización, seguridad y energía sostenible. Prestando servicios a sectores como la industria, los servicios públicos, el comercio minorista y la atención médica, se centran en la innovación, la sostenibilidad y las necesidades de los clientes. <br/>Con más de 550 empleados en sus sedes de Apeldoorn, Amersfoort, Almere y Almelo, la empresa registró una plantilla de 573 personas en 2022 y unos ingresos anuales de 170 millones de euros en 2023.

¿Por qué Integración PLC-Octalarm, eficiente, flexible y segura.?

Las conexiones tradicionales de PLC a Octalarm causaban problemas como un cableado complejo para cada alarma y una flexibilidad limitada para los cambios.
La nueva solución integra el Octalarm en la red empresarial existente, lo que permite enviar las alarmas directamente y administrarlas de forma centralizada.
Gracias a las secuencias de comandos y la automatización, las alarmas se activan automáticamente, lo que reduce el trabajo manual.
Esto crea un sistema de alarma flexible, eficiente y centralizado.

Diagrama de integración PLC-Octalarm

Ventajas

  • Ahorro de tiempo: el proceso simplificado reduce drásticamente el tiempo de instalación, lo que lo hace altamente escalable para proyectos de cualquier tamaño.
  • Mejorado Security: Las funciones de ciberseguridad integradas de Octalarm ayudan a proteger los datos confidenciales y a evitar el acceso no autorizado.
  • Fiabilidad mejorada: el control centralizado y la eliminación de la entrada manual de datos minimizan el riesgo de errores humanos y garantizan una notificación precisa de las alarmas.
  • Flexibilidad: la capacidad de agregar o modificar alarmas fácilmente sin necesidad de volver a cablear físicamente proporciona una mayor adaptabilidad a los cambiantes requisitos operativos.
  • Continuidad mejorada: la solución mejora la confiabilidad del sistema y reduce el tiempo de inactividad.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Integración Octa Alarm con PLC Siemens

este caso de uso demuestra cómo hemos abordado con éxito los desafíos asociados con la integración tradicional entre PLC y Octalarm, ofreciendo una solución más eficiente, flexible y segura para nuestros clientes al eliminar el cableado y centralizar el control.