Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

heyPatient Excellence – Connected Care Platform impulsado por heyPatient

HeyPatient AG es una empresa suiza de tecnología sanitaria que crea la capa de experiencia del paciente para la atención médica.

Su plataforma configurable conecta las interacciones fragmentadas de los pacientes en recorridos perfectos y personalizados entre la aplicación, la web, los terminales, los sistemas de llamadas de los pacientes y la IA. Nativo de FHIR, basado en la nube y disponible en 21 idiomas, HeyPatient se integra con los sistemas clínicos y administrativos existentes a través de API abiertas.

Los proveedores de atención médica pueden empezar con capacidades específicas y activar módulos adicionales a medida que su estrategia digital evolucione, ampliando las inversiones existentes sin sustituir los sistemas principales.

¿Por qué Una experiencia personalizada en cada canal de pacientes?

Las organizaciones sanitarias suelen gestionar varios portales, inicios de sesión, marcas y servicios.
HeyPatient Excellence los reúne en una experiencia totalmente de marca en aplicaciones, Internet y terminales. Los pacientes descubren y reservan la atención, reciben orientación personalizada y se mantienen conectados más allá de los tratamientos individuales. El sistema de navegación interior de Siemens admite la orientación in situ. Basada en nuestra plataforma, la solución se adapta a su organización, casos de uso y ecosistema.

Atención conectada a lo largo del recorrido del paciente

Ventajas

  • Una experiencia de marca en la que los pacientes confían.
    Los pacientes utilizan la propia aplicación del hospital en App Store y Google Play, con la marca completa de la identidad de la institución. Genera confianza y crea una presencia digital coherente desde el primer contacto hasta el alta.
  • Flujo de pacientes físicos y digitales sin interrupciones.
    La navegación interior mediante el edificio inteligente de Siemens guía a los pacientes desde la entrada hasta la sala de citas. Combinado con el sistema QR de registro y llamada al paciente, el recorrido in situ pasa a ser totalmente estructurado.
  • Automatización de la IA escalable a lo largo de todo el proceso.
    La fuerza laboral virtual de IA gestiona las consultas de admisión, las explicaciones de los documentos y el seguimiento de forma proactiva, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 21 idiomas, en todos los sitios

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Experiencia conectada en todos los canales de pacientes

Experiencia de paciente conectada en todos los canales

Los hospitales y las clínicas utilizan HeyPatient Excellence para conectar aplicaciones, Internet y terminales en una sola experiencia de marca. Los pacientes descubren y reservan la atención, reciben orientación personalizada, se registran, navegan por el sitio y se mantienen conectados más allá de los tratamientos individuales. Adaptado a cada organización y ecosistema.