Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

e-Appointments: Invite, inform, remind, prepare & support impulsado por heyPatient

HeyPatient AG es una empresa suiza de tecnología sanitaria que ofrece una plataforma totalmente integrada y centrada en el paciente en terminales de aplicaciones, web e in situ. <br/>Nuestra solución es compatible con todo el recorrido del paciente, desde la incorporación digital y la programación de citas hasta la coordinación del tratamiento, las llamadas automatizadas de los pacientes, la navegación, la documentación, los formularios, care @home y más. <br/>Al agilizar la comunicación y los procesos con los módulos funcionales de mejores prácticas, mejoramos la experiencia de los pacientes y la eficiencia operativa de los hospitales y clínicas.<br/>La plataforma multifacética está basada en la nube, ofrece 21 idiomas, incluye la red de cuidado personal de los pacientes y está lista con solo pulsar un botón.

¿Por qué e-Appointments: informar, recordar, apoyar?

Con las citas electrónicas, las organizaciones sanitarias simplifican la comunicación relacionada con las citas y crean una experiencia perfecta para el paciente. Los pacientes reciben invitaciones digitales, recordatorios e información relevante antes de la visita, en 21 idiomas. La inclusión de familiares a través de HeyFamily se puede hacer fácilmente. Reduzca las ausencias y el esfuerzo, informe mejor a los pacientes. Los pacientes se sienten guiados, preparados y conectados. Para pacientes hospitalizados o ambulatorios, rehabilitación y otros viajes.

Interfaz de aplicaciones médicas en las pantallas de los teléfonos inteligentes

Ventajas


  • Los pacientes reciben información y recordatorios oportunos y relevantes, directamente a través de la aplicación. Esto reduce la incertidumbre, mejora la asistencia y mejora la experiencia general de cuidado antes, durante y después de la cita.

  • Las invitaciones, confirmaciones y recordatorios automatizados alivian la presión sobre el personal y garantizan una mayor fiabilidad en la planificación. La integración perfecta en los procesos existentes mantiene el esfuerzo de implementación bajo y el impacto alto.
  • --
    Basándose en la plataforma modular HeyPatient, las citas electrónicas se integran fácilmente con los sistemas existentes y se adaptan a las necesidades futuras, desde la reserva en línea hasta la navegación interna, todo en su marca y en 21 idiomas.
  • ,,, --,
    Las citas electrónicas permiten una comunicación personalizada y justo a tiempo durante todo el proceso de atención, desde la programación inicial hasta el seguimiento. Mejore la coordinación, reduzca los retrasos y refuerce la continuidad de la atención.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Se integra a la perfección en la pantalla de inicio de la aplicación

Navegación interna SIEMENS integrada

Guíe a los pacientes sin problemas a sus citas con la navegación interna integrada. Al combinar la tecnología de Siemens con la aplicación HeyPatient, mejoramos la orientación, reducimos el estrés y mejoramos la experiencia del paciente. Obtenga más información en nuestra historia de éxito: https://en.heypatient.com/post

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Sistemas de planificación CIS y otros sistemas de planificación integrados en API (API basada en el HL7 FHIR)