¿Por qué La gestión inteligente de la energía cumple con la huella de carbono del producto?
La aplicación HEITEC Energy optimiza el uso de la energía en la industria, los municipios y los servicios públicos. Integra los sensores existentes y permite una instalación rápida mediante códigos QR. Compatible con IDX, cumple con los requisitos de KPI de PCF y CSRD. La aplicación genera informes DIN EN 16247, captura datos a nivel de máquina y procesa la información para la Industria 4.0 y los gemelos digitales. Ofrece una solución escalable para la gestión inteligente de la energía, que puede recibir financiación de la ISO 50001.