Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation impulsado por HASHLYNK

HASHLYNK desarrolla soluciones integradas para la utilización eficiente de la energía renovable en los sistemas energéticos modernos. Al combinar hardware de calidad industrial con un software de control inteligente, HASHLYNK permite convertir el excedente de energía renovable en calor y potencia de cálculo utilizables, lo que aumenta la eficiencia general del sistema y la viabilidad económica. Las soluciones están diseñadas para una integración perfecta en las infraestructuras existentes y se centran en la escalabilidad, la automatización y la fiabilidad a largo plazo. HASHLYNK lo creó un equipo interdisciplinario con experiencia en ingeniería de plantas, tecnología eléctrica y de edificios, desarrollo de software y administración de empresas.

¿Por qué Convertir el excedente de energía en ingresos y calor utilizable?

EcoHash convierte el excedente de electricidad renovable en ingresos y calor utilizable mediante cargas informáticas controlables, gestionadas por el HashLink Controller e integrables con los sistemas Siemens. La potencia de cálculo generada se proporciona a la red Bitcoin. EcoHash reduce la reducción, aumenta el valor en €/kWh, suministra calefacción para su uso in situ y reduce la amortización del proyecto, al tiempo que apoya los activos energéticos flexibles.

Ventajas

  • Mayor valor por kWh en comparación con la alimentación a la red ~0,20 €/kWh (media de 4 años) al convertir el excedente de energía en capacidad de cálculo controlable, incluso cuando la exportación a la red es limitada o no está permitida.
  • Recuperación de calor como valor añadido: ofrece un suministro de hasta 80 °C con una eficiencia de aproximadamente el 95%, lo que reduce los gastos de calefacción e impulsa el autoconsumo de energías renovables.
  • Recuperación más rápida gracias a una mayor rentabilidad de €/kWh, evitar la reducción y recuperar el calor; escalable de 20 a 60 kW por unidad y ampliable en cascada.
  • Control autónomo entre el excedente y la carga: detecta el excedente de energía y la envía automáticamente a la informática y a la calefacción. Elimina el equilibrio manual y se integra perfectamente en los activos existentes y en las configuraciones de Siemens Energy Manager.
  • Valor bidireccional de cada kWh: cada unidad sobrante genera ingresos de computación y, al mismo tiempo, proporciona calor utilizable, lo que transforma la energía desperdiciada en ahorros de ingresos y costes de calefacción.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Reducción de la distribución de energía

EcoHash absorbe el excedente de energía renovable durante la congestión de la red y la convierte en computación y calor. Esto reduce la reducción, estabiliza la distribución y aumenta el valor por kWh.

Preguntas frecuentes

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

El router Skylance requiere LAN o SIM, según la opción de configuración elegida

Conexión térmica ≥1 pulgada; se requiere preparación por opción de conexión

Requiere más de 100 kW de capacidad renovable o más de 100 000 kWh al año de excedente de energía

Se necesita aproximadamente 10 m² de área seca y protegida contra la intemperie para la instalación

Conexión trifásica de 400 V con ≥160 A mediante un desconector de fusibles NH