Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Spectrum Power Transmission Management?

Spectrum Power Transmission Management es un sistema de software integrado para gestionar, orquestar y optimizar las redes de transmisión eléctrica. Aumenta la eficiencia y la resiliencia de las redes de transmisión eléctrica al utilizar todos los datos disponibles de una manera inteligente y simplificada. El sistema proporciona una evaluación en tiempo real del estado de la red, lo que le permite evaluar y seleccionar las acciones óptimas para la estabilidad de la red.

Spectrum Power Transmission Management tiene un diseño seguro, con medidas de seguridad multicapa basadas en la IEC 62443-3-3 y un mantenimiento continuo. Se integra a la perfección con los sistemas de TI de acuerdo con los estándares internacionales. Las capacidades de Spectrum Power se pueden ampliar fácilmente con los módulos Gridscale X para una flexibilidad preparada para el futuro.

Beneficios clave

Mantener la estabilidad de la red

Prevea el estado de la red y evalúelo en tiempo real para identificar las acciones óptimas con una guía rápida para el operador. Manténgase al tanto de las alarmas, las infracciones de los límites, las restricciones de la red y los impactos meteorológicos en la carga y la generación renovable.

Garantizar la ciberseguridad

Refuerce la ciberseguridad y proteja la integridad legal y operativa con una configuración de sistema estandarizada y verificada. Mantener la mejora continua y el cumplimiento de la normativa mediante actualizaciones y parches periódicos.

Manténgase adaptable

Adáptese rápidamente a las necesidades y prioridades cambiantes con una configuración de proyectos ágil, una cadencia de lanzamiento rápida en el desarrollo de productos y un aumento de las entregas de ingeniería.

Capacidades destacadas