Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Gridscale X Dynamic Security Assessment?

Aumente la seguridad del sistema y mejore la planificación operativa con Gridscale X Dynamic Security Assessment, un software automatizado de resiliencia de la red para evaluar la estabilidad dinámica de la transmisión. Al proporcionar información en tiempo real para tomar decisiones rápidas y precisas, sirve para aumentar el conocimiento de la situación y prevenir los apagones.

Gridscale X Dynamic Security Assessment es altamente interoperable. Se puede utilizar con cualquier sistema operativo, como el Spectrum Power de Siemens, y lo mejora con una función de reconocimiento de estabilidad y asistencia al operador en tiempo real. Cuando se combina con el principal software de planificación de redes del mundo, PSS, Dynamic Security Assessment permite a los planificadores de redes realizar y gestionar una amplia variedad de análisis de estabilidad ampliados con la máxima eficacia.

Beneficios clave

Aumentar la estabilidad de la red

Opere su red de forma segura por debajo de los límites de estabilidad y evite los apagones con las evaluaciones de estabilidad en tiempo real. Dynamic Security Assessment unifica todos los análisis de estabilidad en una sola herramienta y garantiza el cumplimiento de NERC y ENTSO‑E.

Gestione la complejidad

Gestione estados de red cada vez más complejos con un mejor conocimiento de la situación y recomendaciones validadas para las medidas de mitigación. Una interfaz de usuario intuitiva le ayuda a identificar los estados críticos y a evaluar las causas principales rápidamente.

Acelerar la toma de decisiones

Acelere sus flujos de trabajo con una evaluación de estabilidad automatizada. Como uno de los motores de simulación dinámica más rápidos disponibles, Dynamic Security Assessment organiza las simulaciones en varios núcleos de CPU y servidores simultáneamente.

Capacidades destacadas