Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir Gridscale X Dynamic Line Rating?

El software Gridscale X Dynamic Line Rating calcula y prevé la capacidad de las líneas aéreas en tiempo real en función de las condiciones meteorológicas y ambientales locales actuales. Aumentar la capacidad de la línea entre un 10 y un 15% durante el 90% del tiempo, reduciendo la brecha entre las necesidades urgentes de capacidad y los plazos de ampliación de la red.

Esta solución modular e interoperable se integra en los flujos de trabajo de TI y TO existentes de los sistemas de control de la red y otras aplicaciones, proporcionando flexibilidad sin depender de un proveedor. El Dynamic Line Rating es compatible con Spectrum Power y la gama Gridscale X para una mejor orientación de los operadores y una alta estabilidad de la red.

Beneficios clave

Aumentar la capacidad de la línea

El Dynamic Line Rating puede aumentar la capacidad de carga actual de las líneas y reducir los costes de reenvío. Cuando se utiliza con nuestro software Dynamic Security Assessment, los operadores pueden evaluar los problemas antes de alcanzar el límite térmico.

Siga cumpliendo con las normas

La Dynamic Line Rating está en línea con las normas y recomendaciones internacionales (por ejemplo, IEEE, CIGRE). Podemos ayudarlo a proporcionar calificaciones calculadas a las entidades reguladoras para cumplir con los requisitos regionales.

Escalar según sea necesario

Aproveche los datos meteorológicos generales, las mediciones locales y los datos de los sensores individuales. Analice cualquier número de puntos de clasificación, desde líneas individuales de alta tensión hasta redes enteras, en los niveles de subtransmisión y transmisión.

Capacidades destacadas