Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué VB1?

El conmutador del generador VB1 es una solución versátil para las unidades de generación en paralelo, que se utilizan a menudo en centrales hidroeléctricas y proyectos de modernización. Las centrales eléctricas con varios generadores o alimentadores auxiliares exigen una gran capacidad de conmutación y un espacio eficiente. El concepto modular flexible y ampliable y el diseño compacto de la VB1 satisfacen estas necesidades. Adapte el concepto modular flexible y ampliable de la VB1 a sus necesidades específicas, con una potencia de hasta 140 MW. Logre una alta seguridad personal y operativa con su clasificación de arco interno. Su diseño compacto y libre de mantenimiento reduce el espacio y los costes operativos.

Beneficios clave

Optimizar para varios sistemas generadores

Gestione varios sistemas de generadores en paralelo y alimentadores auxiliares. Optimice la distribución de energía en instalaciones complejas para mejorar la eficiencia general del sistema y la fiabilidad operativa de su instalación.

Logre instalaciones flexibles y adaptables

Implemente un concepto modular ampliable con un diseño compacto y personalizable. Instale la centralita en interiores o exteriores, adaptándose con facilidad a los requisitos específicos de su sitio y a las futuras necesidades de expansión.

Reducir los costes operativos con un mantenimiento mínimo

Benefíciese de un diseño que no requiere mantenimiento para reducir las necesidades de mantenimiento habituales y los costes laborales asociados. Esto reduce el coste total de propiedad para un funcionamiento continuo y fiable del sistema de alimentación.

FUNCIONES DESTACADAS

Compacto y seguro: descubra las ventajas

Gestione corrientes nominales altas de forma fiable

Opere con una corriente nominal nominal de hasta 5.800 A para obtener un rendimiento sólido en aplicaciones de generación de energía exigentes. Proporcione una distribución de energía estable y eficiente dentro de sus sistemas para garantizar un funcionamiento continuo.

Elegante equipo de conmutación de generadores industriales con líneas limpias que hacen hincapié en la seguridad avanzada y el rendimiento del sistema eléctrico.

Garantizar una alta seguridad personal y operativa

Proteja al personal y las operaciones con una clasificación de arco interna de hasta IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Este diseño probado contra fallos de arco garantiza una alta disponibilidad operativa para el LSC 2A, lo que protege su infraestructura y su personal.

Almacenamiento bombeado VB1.

Integrarse con diversos métodos de conexión

Conéctese sin problemas mediante cable, conducto colector, barra colectora con aislamiento sólido (SIB) y barra colectora en fase aislada (IPB). Intégrese de forma flexible en diversas configuraciones de plantas y proyectos de modernización.

Un sistema de disyuntores con un generador, una centralita y varios componentes eléctricos.

Explore los recursos