all
Instalado directamente en las terminales del generador
Coincide con las dimensiones de las cajas de terminales de generadores convencionales sustituidas
El HIGS es un conmutador de generador compacto que se instala directamente en los terminales del generador para proteger su unidad de alimentación. Su diseño todo en uno aumenta su nivel de protección y, al mismo tiempo, reduce el número de interfaces y ahorra un valioso espacio. Este sistema altamente integrado es la solución más exhaustiva y compacta que minimiza los requisitos de interfaz, espacio y montaje de su unidad de potencia.
Coincide con las dimensiones de las cajas de terminales de generadores convencionales sustituidas
Con su conexión e instalación directas en el generador, el HIGS reduce el número de interfaces y ahorra un valioso espacio al integrarse en un solo sistema.
Grado de protección IP42, IP54, IP56