Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué HB3?

El HB3 es una centralita generadora que utiliza tecnología de conmutación al vacío sin SF6 para aplicaciones en centrales eléctricas de hasta 400 MW. Reduzca los gastos operativos con su tecnología de vacío que no requiere mantenimiento, con una capacidad nominal de hasta 10 000 ciclos de funcionamiento. Es la primera y única centralita generadora del mundo que utiliza esta tecnología para cortocircuitos de hasta 110 kA.

Al diseñar el disyuntor generador HB3 de Siemens, siempre tuvimos un objetivo en mente: hacerlo más sostenible en todos los sentidos posibles. Así que adaptamos su tecnología, establecimos una gestión responsable de la cadena de suministro y encontramos la manera de compensar las emisiones que aún no podamos evitar.

Capacidades destacadas

Explore los recursos