Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué HB1-C?

El HB1-C es un sistema generador de disyuntores, una solución integral y atornillable para proyectos de modernización de hasta 72 kA. Se adapta a las aplicaciones de generación de energía.

Los proyectos de modernización suelen tener problemas para integrar nuevos equipos debido a los límites de espacio y diseño. Resuelva esto con la amplia personalización del HB1-C: móntelo vertical u horizontalmente y ajuste su diseño en forma de I o L para que se adapte a las conexiones de barra colectora existentes para una integración perfecta.

Las dimensiones compactas del HB1-C coinciden con las interfaces GCB antiguas, lo que simplifica las actualizaciones. Reduzca los costes operativos hasta un 75% con la tecnología de vacío que no requiere mantenimiento. Mejore la seguridad y el cumplimiento con los seccionadores de red e interruptores de puesta a tierra integrados, cumpliendo con las normas IEC/IEEE 62271- 37-013:2021.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Beneficios clave

Adáptese a necesidades complejas

Aborde las complejas limitaciones del proyecto con nuestro sistema personalizable de disyuntores generadores HB1-C. Adapte la HB1-C a sus necesidades específicas.

Reducir los costes operativos

Implemente nuestra tecnología de aspiración sin mantenimiento para ahorrar hasta un 75% en costes operativos. Minimice los costes continuos y maximice la eficiencia a lo largo del ciclo de vida de su sistema.

Optimice los proyectos de modernización

Simplifique los proyectos de modernización con nuestra solución integral integral. Intégrese a la perfección con las interfaces de disyuntores del generador antiguas y reduzca el tiempo de instalación con un diseño compacto y adaptable.

Capacidades destacadas

Explore los recursos