Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué informar sobre el nivel de suciedad?

El polvo, los humos industriales y los residuos de construcción se acumulan en los detectores de incendios con el tiempo, lo que reduce su sensibilidad o activa falsas alarmas. Más del 95% de todas las alarmas de incendio son falsas alarmas. Los informes del nivel de suciedad le dan una visibilidad continua del estado de contaminación de todos los detectores de su edificio, de modo que puede actuar antes de que surjan problemas y proteger a los ocupantes y los activos.

Building Services Icon: Supervisión, informes y resolución de eventos

Ventajas clave

Planificación proactiva del mantenimiento

Identifique los detectores que se acercan a los umbrales críticos de contaminación antes de que fallen. Programe las sustituciones en el momento adecuado, con los tipos y cantidades de dispositivos correctos, para evitar tiempos de inactividad no planificados.

Menos falsas alarmas e interrupciones

La contaminación se clasifica en niveles normal, de advertencia y de fallo. Abordar pronto los detectores de nivel de alerta evita las falsas alarmas que provocan interrupciones en la actividad empresarial y costes innecesarios.

Transparencia total en todos los detectores

Un panel de control basado en la nube y los informes en PDF opcionales proporcionan una visión completa de las tendencias de suciedad, las categorías de contaminación, las ubicaciones de los edificios y el historial de funcionamiento de los dispositivos de cada detector in situ.

Cómo funcionan los informes del nivel de suciedad

Icono que representa la optimización energética manual

Conexión de datos segura

Su sistema de detección de incendios se conecta a la nube de Siemens a través de un enlace seguro. Los datos de suciedad del detector se transmiten automáticamente, sin necesidad de recopilar datos manualmente. La conexión garantiza que las lecturas de contaminación estén siempre actualizadas y disponibles para su análisis.

Icono de sobrecarga de alarma

Análisis y clasificación de la contaminación

El servicio analiza los niveles de contaminación causados por el polvo y las fibras en el circuito de detección interno y la red de protección contra insectos de cada detector. Cada detector se clasifica en una de las tres categorías de contaminación: normal, de advertencia o de fallo. Los detectores que se acercan a su umbral de suciedad están marcados para que pueda tomar medidas antes de que entren en modo de fallo.

Icono que representa la experiencia

Informes y recomendaciones procesables

El informe muestra los niveles de suciedad actuales y actuales, las categorías de contaminación por ubicación del edificio, las próximas fechas de cambio y los tipos y cantidades recomendados de dispositivos de sustitución. Disponible como panel CIP dinámico y según los informes en PDF programados, prepara a los técnicos con la información exacta que necesitan para cada visita de servicio, lo que ayuda al mantenimiento predictivo y a la planificación de la inversión.

Explore los servicios relacionados