Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Disturbance Free Testing?

Las pruebas tradicionales de detectores de incendios interrumpen las operaciones, requieren acceso físico y dejan huecos de seguridad entre las inspecciones. Las pruebas sin interrupciones (DFT) ofrecen pruebas remotas y silenciosas para los detectores de incendios de Sinteso mediante un diagnóstico continuo de nubes.

Disturbance Free Testing mantiene los sistemas en pleno funcionamiento sin entrar en áreas restringidas y informa sobre el estado de los detectores para un mantenimiento proactivo del ciclo de vida. Este servicio complementa las inspecciones in situ.

Pruebas sin perturbaciones_Vivium-1280x720

Ventajas clave

Probar de forma remota y silenciosa

Realice pruebas de detectores en cualquier momento sin entrar en áreas de acceso restringido ni activar alarmas sonoras. Ideal para hospitales, hoteles, centros de datos y otros entornos en los que la disrupción no es una opción.

Protección continua durante las pruebas

Los sistemas de seguridad contra incendios permanecen en pleno funcionamiento durante todo el proceso de pruebas para una protección continua. No es necesario aislar las zonas ni comprometer la seguridad del edificio para comprobar el estado de los detectores.

Mayor fiabilidad y menos reparaciones de emergencia

La presentación proactiva de informes sobre el estado de los detectores minimiza las reparaciones de emergencia no planificadas, aumenta la fiabilidad del sistema y apoya el mantenimiento predictivo y la planificación del ciclo de vida

Funcionalidades destacadas

El icono de un monitor

Pruebas de detectores remotas y silenciosas

El DFT permite probar los detectores de incendios de forma totalmente remota, sin acceder físicamente a los detectores ni entrar en áreas restringidas. Las pruebas son silenciosas, lo que las hace ideales para el uso diario en entornos delicados, como hospitales, hoteles y centros de datos, donde las alarmas acústicas y las interrupciones operativas son inaceptables.

Icono de solución de problemas

Autopruebas mediante diagnósticos basados en la nube

El servicio comprueba los componentes de hardware, la supervisión de la entrada de humo, el correcto funcionamiento del software y la comunicación con la placa de bomberos. Todos los diagnósticos se gestionan a través de aplicaciones y herramientas de servicio en la nube para ofrecer una evaluación exhaustiva del estado de los detectores que va más allá de lo que pueden ofrecer las inspecciones programadas por sí solas.

Icono que representa los informes ESG fragmentados

Resultados documentados y soporte de cumplimiento

Todos los resultados de las pruebas están documentados en Fire Manager y en el informe de pruebas periféricas para proporcionar un registro de auditoría claro. El DFT supera los requisitos de prueba de la EN54 con un diagnóstico automático y silencioso, y es un método de ensayo oficial aprobado por Siemens en combinación con controles visuales.

Icono que representa la experiencia

Complementario a las inspecciones in situ esenciales

El DFT complementa, pero no reemplaza, las inspecciones in situ requeridas. Preguntas como los cambios en el uso de la habitación, los daños del detector visible, las obstrucciones, la precisión del etiquetado, la programación de evacuación y las pruebas de los paneles de incendios, los puntos de llamada manuales, los detectores especiales y las baterías aún requieren una evaluación física in situ.