Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la cámara FireCatcher FDV202?

La cámara FireCatcher FDV202 es un detector de incendios de vídeo que detecta el humo y las llamas y sirve como defensa adicional más allá de los detectores estándar. Ahorre un tiempo crucial y detecte incendios de forma fiable.

La detección de incendios tradicional puede fallar en áreas grandes y abiertas o en espacios con techos altos cuando el humo se disipa. Nuestros detectores de incendios de vídeo detectan visualmente el humo y las llamas en su origen, incluso sin una señal de calor. Un algoritmo avanzado escanea y analiza continuamente el entorno, distinguiendo los incendios reales de los fenómenos como el vapor o el polvo.

Reduzca el esfuerzo de instalación con herramientas de apoyo, un montaje flexible y una fácil integración con su sistema. La monitorización continua ofrece protección contra incendios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger su negocio

Beneficios clave

Detectar los incendios a tiempo

Detecte el humo y las llamas en su origen, eliminando la necesidad de contacto físico con el humo o el calor. Gane un tiempo valioso durante la investigación, permita respuestas más rápidas y mitigue los posibles daños.

Simplifique la planificación y la instalación

Agilice todo el proceso de planificación e instalación de su sistema de detección de incendios por vídeo. Utilice las herramientas de apoyo y las opciones de montaje flexibles para acelerar el despliegue.

Supervisar 24 horas al día

Mantenga una protección continua contra incendios las 24 horas del día, los 7 días de la semana en su instalación La monitorización de imágenes y transmisiones proporciona una alta calidad de vídeo, mientras que el organismo de control del hardware protege todos los componentes para un funcionamiento ininterrumpido.

Capacidades destacadas