Nuestra solución de detección de incendios única e independiente y rentable para todo el material rodante ofrece una solución lista para usar. Combina el cumplimiento de SIL2, EN 45545-2 y EN 50155 con una alimentación flexible de 24 VDC/110 VDC y una integración directa del sistema, todo ello a través de un único punto de contacto.

Arquitectura independiente
Los detectores funcionan sin un panel de control de incendios independiente: la alarma o el fallo se proporcionan a través de contactos libres de potencial que van directamente al TCMS.