¿Por qué detectores de calor lineales?
El sistema de detección de calor lineal FibroLaser está diseñado para entornos difíciles, como túneles, aparcamientos y bandejas portacables, para ofrecer una detección rápida de incendios y una localización precisa, lo que protege vidas y activos.
Los incendios en entornos complejos exigen una detección y una localización rápidas y precisas, lo que a menudo se complica por los fuertes vientos o las interferencias electromagnéticas. El sistema de detección de calor lineal FibroLaser resuelve esto utilizando cables de fibra de vidrio como sensores de temperatura precisos. Mide el calor por convección y radiación, y proporciona una detección fiable incluso en condiciones difíciles.
El sistema de detección de calor lineal FibroLaser ofrece:
- Tecnología de sensores sólida que puede funcionar correctamente en entornos húmedos o corroídos, así como con interferencias electromagnéticas.
- Detección rápida en un segundo, lo que permite activar rápidamente los sistemas de seguridad.
- Reducción de los gastos operativos con una reducción de los costes del ciclo de vida y una tecnología de sensores que no requiere mantenimiento.
Ventajas clave
Solución de sistema: para una protección sistemática
Como solución integral, FibroLaser incluye la tecnología líder de sensores y señales, desde la detección y localización de incendios sin engaños hasta el control automático de un sistema de extinción.
Exhaustivo: todo lo que necesita para protegerse contra incendios
Siemens ofrece soluciones completas de una sola fuente para aplicaciones en entornos especiales (por ejemplo, túneles). Esto garantiza una interacción y un funcionamiento fluidos de todos los sistemas.
Rentabilidad: a lo largo de todo el ciclo de vida
FibroLaser está diseñado para funcionar muchos años de forma fiable con costes de ciclo de vida mínimos. Los expertos cualificados utilizan un software probado por VDS para planificar y la tecnología de sensores instalada no necesita mantenimiento al 100%.
Experiencia: única en todo el mundo
Con más de 10 años de experiencia, Siemens es la pionera en la detección de calor con detectores de calor de tipo línea. Siemens también tiene la mayor base instalada del mercado, con más de 2000 km de longitud y más de 1200 controladores.
Funcionalidades destacadas
Fiabilidad en toda la distancia de hasta 20 km
Como sistema de detección de calor tipo línea, FibroLaser ofrece una seguridad constante en toda la instalación, con un área de detección de hasta dos veces 10 km de longitud. Cumple con los últimos estándares de detección de calor tipo línea. Amplia gama de aplicaciones mediante la certificación de los discos de acuerdo con la norma Pr EN 54-22, la acreditación de FM y los códigos de prácticas locales.
Detección de calor fiable gracias a la sólida tecnología de sensores
El FibroLaser proporciona una detección del calor altamente fiable incluso en condiciones difíciles, como humedad, corrosión o suciedad, mediante sensores robustos. La precisión tampoco disminuye en caso de interferencias electromagnéticas, por ejemplo, en bandejas de cables o túneles ferroviarios.
Detección rápida y localización precisa
El FibroLaser es sensible a la convección y al calor radiante. Se analizan con precisión en un segundo hasta 0,5 metros. El sistema es altamente inmune a los fenómenos engañosos y es capaz de localizar los incendios reales de forma extremadamente rápida y precisa. También es capaz de eliminar las falsas alarmas.
Reacción fiable, alarmante y eficiente
Para alarmar y evacuar de forma rápida y fiable, se pueden definir prealarmas para avisar al centro de control. Para intervenir de forma eficaz, FibroLaser proporciona a los bomberos información importante, como la ubicación exacta del incendio, su extensión y la dirección de propagación. Los comandos de alarma y control de incendios se transmiten a través de una interfaz estándar.