¿Por qué utilizar una protección contra incendios independiente para aplicaciones industriales?
Nuestras potentes soluciones de protección contra incendios ofrecen un rendimiento perfecto y adaptable y maximizan la eficiencia operativa. Con una fiabilidad inigualable, los detectores dan prioridad al más alto nivel de seguridad tanto para las personas como para las máquinas.
- Los detectores de puntos estándar ofrecen una instalación estándar en el techo con la tecnología más avanzada de Siemens
- Los detectores de puntos Plug and Play tienen una base con un enchufe externo estándar del sector para una fácil instalación
- Los detectores de puntos en mal estado están diseñados para condiciones ambientales difíciles
- Los detectores de humo por aspiración ofrecen una cámara de detección resistente al polvo, un indicador frontal intuitivo del flujo de aire y el humo y una función de limpieza
- Las interfaces de línea colectiva están diseñadas para aplicaciones industriales, con relés sin potencial para transmitir el estado