Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué detectores de llamas?

Una detección de incendios altamente sensible y precisa es fundamental para mantener unas condiciones de trabajo seguras, especialmente en entornos explosivos.

Los detectores de llamas FDF242 y FDF242-EX de Siemens proporcionan una detección de incendios precisa y sensible en entornos industriales, lo que le permite detectar incendios de líquido y gas sin humo, además de fuegos abiertos que producen humo, en interiores y exteriores.

Detectores de llamas de Siemens:

  • Resuelva el desafío de localizar los incendios de forma rápida y precisa.
  • Utilice un diseño de acero robusto para una mayor durabilidad en condiciones difíciles.
  • Permita datos de rendimiento en tiempo real con operaciones basadas en la nube.

Beneficios clave

Simplifique y mejore su sistema

Simplifique la instalación y reduzca el tiempo de configuración con una integración profunda del sistema y la alimentación en bucle. Mejore la fiabilidad con un separador de líneas integrado para operaciones ininterrumpidas las 24 horas del día

Lograr una alta sensibilidad al fuego y conformidad

Cumple con los requisitos de la clase 1 de sensibilidad al fuego según la EN 54-10. Disfrute de interfaces de usuario integradas y de seis conjuntos de parámetros para una configuración precisa.

Gestione el mantenimiento de forma proactiva con datos en la nube

Evalúe los datos de rendimiento de los detectores en tiempo real mediante operaciones en la nube. Identifique y aborde de forma proactiva los problemas de mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad y evitar fallos. Mantener la eficiencia operativa y la integridad del sistema.

Capacidades destacadas