Los detectores de humo por aspiración (ASD) de Siemens detectan incendios muy pronto para proteger la infraestructura crítica en las áreas de aplicación más exigentes. La tecnología de doble longitud de onda ayuda a las empresas a mantener la continuidad al evitar las falsas alarmas y detectar pronto las partículas de gas electrolítico.
Los ASD de Siemens ofrecen el área de cobertura más grande del mercado, con una sola unidad que monitorea un espacio amplio de hasta 6 700 m². Vienen en una gama de modelos que se adaptan a sus necesidades:
- FDA221: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 120 m
- FDA222: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 200 m
- FDA241: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 120 m
- FDA242: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 400 m
- FDA261: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 800 m
- FDA262: Longitud total de tubos ramificados por dispositivo: 1200 m
Todos los dispositivos cumplen con las normas EN 54-17 y EN 54-20 y tienen la aprobación VdS. Varios tienen la certificación de ciberseguridad SL2.