Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence impulsado por EyeOn

EyeOn es un experto internacional en el campo de la planificación y la previsión, con oficinas en los Países Bajos, Alemania, Suiza, Bélgica, Irlanda y los Estados Unidos. Su misión: obtener resultados impactantes para que su negocio avance en los años. Junto con sus clientes, EyeOn implementa mejoras de planificación y previsión de alto impacto. El equipo de especialistas internacionales de EyeOn se centra en desafíos complejos. Esto se basa no solo en la experiencia de trabajar con más de cien grandes empresas multinacionales, sino también en la combinación de las técnicas más recientes, las innovaciones comprobadas en la ciencia de datos y los conocimientos de la investigación continua. Desafíe a EyeOn y ellos harán su trabajo de la manera más pragmática posible.
Visítenos en eyeonplanning.com

¿Por qué Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence?

La optimización del inventario de Honeycomb ayuda a las pymes a reducir el exceso de inventario, evitar el desabastecimiento y mejorar la visibilidad de la planificación sin proyectos de TI complejos. Mediante la planificación del inventario basada en la IA y una integración perfecta entre ERP y APS, automatiza las decisiones sobre las existencias para garantizar que el inventario correcto esté disponible en el momento adecuado. Los clientes reducen el capital circulante, mejoran los niveles de servicio y aumentan la eficiencia de la planificación en cuestión de semanas.

Ventajas

  • Equilibrar los niveles de inventario
    Honeycomb optimiza los niveles de existencias para reducir tanto el exceso de existencias como el desabastecimiento. Esto garantiza que el capital circulante no se inmovilice innecesariamente y, al mismo tiempo, se mantienen altos niveles de servicio, lo que aumenta directamente la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.
  • Logre una implementación rápida
    Diseñado para una rápida incorporación, Honeycomb ofrece información en minutos, no en meses. Su arquitectura plug-and-play requiere un mínimo de recursos de TI, lo que permite a las empresas obtener ganancias rápidas y un ROI inmediato sin plazos de implementación prolongados.
  • Gestione la variabilidad de la cadena de suministro
    Al incorporar el desempeño de los proveedores, los riesgos en los plazos de entrega y las restricciones logísticas, Honeycomb ayuda a las empresas a superar la incertidumbre. Los planificadores pueden ejecutar escenarios hipotéticos para adaptarse rápidamente a las crisis de suministro, reducir el riesgo operativo y mejorar la resiliencia.
  • Simplifique la integración de datos
    Honeycomb se conecta a la perfección con las plataformas ERP y APS para unificar los datos fragmentados. Elimina los silos y proporciona una visión consolidada del rendimiento del inventario, lo que facilita la acción en función de la información sin complejidad de TI ni retrasos en la reconciliación de los datos.
  • Ofrecer un valor empresarial mensurable
    Los usuarios informan de un ahorro total de entre un 5 y un 10% en los costes de inventario y de una reducción del 10 al 20% en las existencias de seguridad. La mejora de las previsiones y la reducción de las acciones de seguridad liberan flujo de caja, mientras que los análisis en tiempo real permiten tomar decisiones más inteligentes y rápidas, lo que maximiza el valor con una inversión mínima.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Reducción de stock del 8% en Kao Chemicals

En Kao Chemicals, el equipo de gestión de la cadena de suministro implementó los niveles de existencias objetivo definidos en EyeOn Stock, combinados con un proceso de S&OE activo. En 6 meses, esto llevó a una reducción del 8% en las existencias totales y a un ahorro adicional de 20 000 euros en costes de almacenamiento externo.