SIMOSEC es una centralita de media tensión montada en fábrica, probada y aislada del aire para la distribución de energía secundaria.
SIMOSEC resuelve los desafíos de la distribución de energía de media tensión para ofrecer seguridad y fiabilidad operativas. Su diseño con carcasa metálica integra una tecnología comprobada de aislamiento del aire con funciones avanzadas de conmutación con aislamiento de gas para mejorar la estabilidad del sistema y la seguridad personal.
La centralita de media tensión SIMOSEC se monta en fábrica y se prueba de forma rutinaria según la norma IEC 62271-200. El diseño compacto optimiza el espacio y ofrece una solución fiable y segura para sus necesidades de distribución de energía.