Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIHARBOR?

Los puertos se enfrentan a una presión cada vez mayor para reducir las emisiones, el ruido y las vibraciones de los barcos atracados, especialmente a medida que la urbanización acerca a más personas a los puertos. Los generadores de barcos tradicionales contribuyen a la contaminación del aire, a las emisiones y a los costes operativos. Sin un sistema de conexión a tierra, los puertos corren el riesgo de no cumplir con la normativa medioambiental, mientras que el uso continuo de los generadores de a bordo provoca un mayor consumo de combustible y tiene un impacto negativo en las comunidades locales. SIHARBOR aborda estos desafíos al permitir a los barcos extraer energía de la red local y apagar sus motores mientras están atracados. Esta solución proporciona una conexión rápida, flexible y fiable a través de un sistema de gestión de cables que admite todos los tipos de embarcaciones y configuraciones de atraque. El resultado es una mejora de la calidad del aire, una reducción de los costes operativos y una infraestructura portuaria preparada para el futuro.

Ventajas clave

Reducción de las emisiones y el ruido en los puertos

El SIHARBOR permite a los barcos atracados apagar sus generadores diésel y extraer energía de la red local, lo que mejora la calidad del aire y reduce el ruido y las vibraciones en las zonas portuarias.

Conexión flexible para todos los tipos de embarcaciones

La gestión de cables y el diseño adaptable del sistema permiten la instalación en cualquier puerto y admiten diversas topologías de atraque y necesidades de energía. Suministra a cruceros, portacontenedores y transbordadores, lo que garantiza la compatibilidad universal.

Menores costes operativos y de mantenimiento

Al utilizar energía en tierra, los barcos reducen el consumo de combustible y los costes de mantenimiento asociados con el funcionamiento de los generadores de a bordo. Los puertos pueden ofrecer descuentos en el uso de energía en tierra, lo que crea incentivos económicos para operaciones sostenibles.

Funcionalidades destacadas

Descubra cómo otros utilizan SIHARBOR

Dr. Dirk Claus, director general del puerto de Kiel

El puerto de Kiel lleva los barcos al puerto

La energía generada de forma regenerativa suministra dos barcos atracados en paralelo en el puerto de Kiel, lo que reduce las vibraciones, el ruido y las emisiones de CO₂ en 12 000 toneladas métricas al año, con total transparencia del rendimiento a través de SENTRON powermind.

historias de clientes

Referencias de SIHARBOR

Referencia: Puerto de Kiel - Sistema eléctrico costero

Energía en tierra para dos barcos en paralelo

La energía generada de forma regenerativa suministra dos barcos atracados en paralelo en el puerto de Kiel, lo que reduce las vibraciones, el ruido y las emisiones de CO₂ en 12 000 toneladas métricas al año, con total transparencia del rendimiento a través de SENTRON powermind.

SIHARBOR Aida

Conexiones flexibles para diferentes tipos de barcos

Un enrutamiento seguro y flexible se adapta a diferentes tipos de barcos y posiciones en los muelles. Probado en funcionamiento, la solución proporciona una gran flexibilidad, seguridad y fiabilidad, a la vez que detener los generadores diésel reduce las emisiones.

Artículo de prensa Landstrom

Sin ruido ni vibraciones durante la carga por la noche

En Niedersachsen Ports Cuxhaven, la tierra suministra energía a los barcos enrollados y rodantes a través de una estación transformadora y un sistema de alimentación de cables con un dispositivo de transferencia móvil, lo que convierte la fuente de tensión para cumplir con los requisitos del barco.