Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIESTORAGE NEO?

El rápido crecimiento de la movilidad eléctrica y la energía renovable pone a prueba la infraestructura de red existente, lo que hace que la expansión sea costosa y lleve mucho tiempo. Sin almacenamiento avanzado, los operadores de la red se enfrentan a un suministro impredecible, picos de carga y costosas mejoras. SIESTORAGE NEO aborda estos desafíos al permitir la carga de alta potencia en redes débiles, el almacenamiento de la energía autogenerada y el equilibrio de las cargas con una gestión inteligente. Su diseño modular y compacto ofrece soluciones sólidas y escalables que se adaptan a las diversas necesidades, lo que reduce los costes y garantiza un suministro de energía fiable y eficiente en cualquier lugar.

SIESTORAGE NEO Diseño urbano

Folleto SIESTORAGE NEO

Aumente y mejore su conexión a la red permitiendo una carga de alta potencia

Ventajas clave

Permitir la carga rápida en redes débiles

El SIESTORAGE NEO permite cargar con alta potencia incluso cuando las conexiones a la red son limitadas, lo que permite la expansión de la movilidad eléctrica sin costosas mejoras de la red y garantiza una infraestructura de carga fiable para diversos lugares.

Gestión de cargas inteligente y eficiente

El sistema equilibra la generación y el consumo, almacena la energía autogenerada y gestiona los picos de carga, optimizando el uso de la energía y reduciendo los costes operativos para los operadores de la red y las empresas.

Diseño modular, escalable y robusto

La carcasa compacta y todo en uno del SIESTORAGE NEO es robusta contra las influencias externas y se puede adaptar a las necesidades específicas, ya que proporciona un almacenamiento de energía flexible y fiable para cualquier aplicación o entorno.

Funcionalidades destacadas

Soluciones de almacenamiento de energía en baterías

Obtenga conocimientos e información exhaustivos sobre el BESS