Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SiBushing?

SiBushing es una solución de monitorización inteligente diseñada para sistemas de conmutación. Incorpora sensores avanzados que proporcionan datos precisos y, al mismo tiempo, mejoran la protección de la red. Su diseño compacto y aerodinámico simplifica la instalación y mejora tanto la eficiencia operativa como la seguridad. SiBushing se integra perfectamente con dispositivos como el SICAM FCM Plus o el SIPROTEC 7SY82, y ofrece datos en tiempo real que permiten un mantenimiento proactivo y ayudan a prolongar la vida útil de los equipos.

Ventajas clave

Seguridad

Mayor seguridad del personal durante la prueba de protección gracias a los bajos voltajes de salida y a la reducción del potencial de fallo durante la puesta en servicio gracias a un manejo sencillo

Disponibilidad

El sensor universal no requiere ningún ajuste cuando los parámetros de la red cambian, por ejemplo, la corriente de suministro

Sostenibilidad

Ahorro de material en hierro, cobre y resina fundida, en comparación con los transformadores de instrumentos convencionales (2,1 kg frente a hasta 50 kg)

Características y funciones

Descubra cómo otros utilizan SiBushing

Technische Betriebe Glarus Nord

Protección innovadora de la red para la comunidad alpina suiza

Suiza siempre ha combinado un paisaje natural único con el progreso tecnológico. La sostenibilidad y la innovación van de la mano en este caso. Para el operador de la red de distribución de Glarus Nord, era lógico elegir la última generación de sensores de corriente y tensión integrados de Siemens para una protección óptima de la red, que también combinara innovación y sostenibilidad.

Paisaje montañoso con el logotipo de Technische Betriebe Glarus Nord