Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué NXPLUS C 24?

El NXPLUS C es una centralita de media tensión con aislamiento de gas para la distribución primaria en subestaciones transformadoras y de conmutación. El disyuntor fijo montado en fábrica para instalación en interiores es una centralita de media tensión con aislamiento de gas y carcasa metálica particularmente versátil.

Disponible para aplicaciones de barra colectora única (hasta 36 kV, 31,5 kA) y de barra colectora doble (hasta 24 kV, 25 kA), el NXPLUS C se utiliza en subestaciones transformadoras y de conmutación en una amplia gama de aplicaciones de suministro de energía.

Capacidades destacadas

Explore los recursos