Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Descargar folleto

Más información sobre las características y capacidades de este producto.

¿Por qué NxAirs 12kV 550?

Los productos de la serie NxAirs son muy flexibles y están diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los diferentes clientes en términos de soluciones, clasificaciones y configuraciones. Pueden cumplir con los polifacéticos requisitos inteligentes de los clientes.

El NxAirs 12kV 550 presenta un diseño compacto con un ancho de armario de solo 550 mm, lo que ahorra hasta un 30% de espacio de suelo. Se puede combinar con otros equipos de ancho de la serie NxAirs de 12 kV que tienen parámetros más altos.

nxairs-12kv-55024-product-photo-mhero-1280x720

Fiabilidad

Minimice el riesgo con las operaciones interconectadas, el alivio de presión y la contención de fallos de arco comprobados por la IEC para una seguridad personal y operativa fiable.

Eficiencia

La centralita cuenta con un alimentador de hasta 1250 A y una corriente de barra colectora de 2500 A, una clasificación de cortocircuito de 31,5 kA y una clasificación IAC A FLR.

Flexibilidad

El diseño optimizado reduce el espacio de instalación y los costes de construcción, al tiempo que permite una combinación flexible con otras unidades de NxAirs.

Funcionalidades destacadas