NXAIR M 24 kV, hasta 25 kA
- 24 kV, clasificación de hasta 25 kA
- Ideal para el suministro de energía, la infraestructura y las aplicaciones industriales
- Compacto, de bajo mantenimiento, sostenible desde el punto de vista medioambiental
NXAIR 50 kA
- Hasta 17,5 kV, 50 kA, hasta 4000 A
- Probado para redes complejas y con alta potencia de cortocircuito
- Aplicaciones de disyuntores de generadores de hasta 15 kV
- Ciclo de vida compacto, fiable y rentable
NXAIR
- Hasta 17,5 kV, 40 kA, hasta 4000 A
- Para aplicaciones de suministro de energía, industria y alta mar
- Máxima seguridad, fácil de usar
- Excelente relación calidad-precio, bajos costes de ciclo de vida
NXAIR C
- Hasta 24 kV, 25 kA, hasta 2000 A
- Categoría de continuidad del servicio LSC2
- Tamaño compacto, alivio de presión flexible
- Bajo mantenimiento, respetuoso con el medio ambiente
NXAIR H
- Hasta 36 kV
- Probado en el suministro de energía, la industria y la infraestructura
- Mantenimiento mínimo, garantiza un funcionamiento ininterrumpido