Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Impulse su camino hacia la sostenibilidad

Conmutador con aislamiento de aire para distribución primaria

La centralita de media tensión con aislamiento aéreo NXAIR ofrece seguridad, fiabilidad y sostenibilidad a la distribución de energía moderna. Al utilizar aire natural en lugar de SF6, elimina los gases de efecto invernadero y simplifica el reciclaje. Certificado por Siemens Ecotech en materia de responsabilidad medioambiental, NXAIR cumple con las normas IEC 62271‑200 y ofrece una sólida contención de fallos de arco, operaciones interconectadas y alivio de presión para una máxima protección. Con la monitorización digital, los disyuntores de vacío y los intervalos de servicio prolongados, reduce los costes del ciclo de vida y garantiza una alta disponibilidad. Ahora mejorado con transformadores de instrumentos de baja potencia (LPIT), la tecnología del mañana, que integran sensores compatibles con la IEC 61869 y relés SIPROTEC 5 para una digitalización avanzada y un rendimiento preparado para el futuro.

Cartera de productos:

  • NXAIR: hasta 17,5 kV, hasta 40 kA
  • NXAIR: hasta 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV hasta 25 kA
  • NXAIR C: hasta 24 kV, hasta 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV hasta 31,5 kA

Ventajas clave

Proteja a las personas y los activos

Minimice el riesgo con las operaciones interconectadas, el alivio de presión y la contención de fallos de arco comprobados por la IEC para una seguridad personal y operativa fiable.

Reducir los costes del ciclo de vida

Reduzca el mantenimiento con los rompedores de vacío e intervalos de servicio de más de 10 años, prolongue la vida útil del equipo y reduzca el coste total gracias a la fiabilidad acabada en fábrica.

Promover el diseño sostenible

Sustituya el SF6 por aislamiento de aire e integre los sensores LPIT para reducir el uso de material, mejorar la reciclabilidad y cumplir con las normas IEC.

Funcionalidades destacadas

Más información sobre la cartera de la familia NXAIR

EcoTech

Sustainability incorporado, con EcoTech

Nuestra centralita NXAIR con LPIT lleva la etiqueta EcoTech de Siemens, que destaca nuestro compromiso con soluciones eficientes desde el punto de vista energético, respetuosas con el medio ambiente y que ahorran recursos. EcoTech refleja la dedicación de Siemens por integrar la sostenibilidad en todo el ciclo de vida de nuestros productos de electrificación y automatización, lo que ayuda a nuestros clientes a reducir las emisiones, ahorrar energía y construir un futuro más sostenible.

Muestra todos los productos de Electrificación y Automatización con la etiqueta EcoTech en un gif

Explore los recursos (en inglés)