Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Fusesaver™?

Las redes aéreas de media tensión deben ofrecer un suministro fiable y, al mismo tiempo, controlar los costes de operación y gestionar los riesgos de seguridad. Los fallos en las líneas laterales son una de las principales causas de cortes e intervenciones sobre el terreno. Fusesaver™ aborda estos desafíos de forma directa.

Como el disyuntor de vacío MV más rápido del mundo, Fusesaver borra los fallos en tan solo medio ciclo (10 ms), lo que reduce el impacto de los fallos transitorios y acorta la duración de las interrupciones. En las zonas con riesgo de incendio, minimizar la duración del arco ayuda a reducir la probabilidad de ignición relacionada con un fallo. Su diseño compacto y ligero permite una instalación y puesta en marcha rápidas.

El dispositivo único se autoalimenta a partir de la corriente de línea y admite la eliminación de fallos multifásicos tanto para fallos transitorios como permanentes. Los múltiples modos de funcionamiento (ahorro de fusibles, cierre, seccionamiento y conmutación) permiten a las empresas de servicios públicos implementar un solo dispositivo de forma coherente en diferentes aplicaciones de red.

Ventajas clave

Eliminación rápida de fallos para mejorar la fiabilidad de la red

Fusesaver borra los fallos en medio ciclo (10 ms), lo que reduce el impacto de los fallos transitorios, acorta la duración de las interrupciones y limita el estrés en los activos de la red. Una duración del arco más corta también ayuda a reducir el riesgo de ignición en las zonas propensas a incendios.

Un dispositivo para varias funciones de red aérea

Los múltiples modos de funcionamiento (guardar fusibles, volver a cerrar, seccionar, conmutar) permiten a las empresas de servicios públicos utilizar un dispositivo en diversos escenarios de red, lo que permite la estandarización y las estrategias de protección adaptables.

Menos esfuerzo de instalación y costes operativos continuos

El diseño compacto y ligero permite una instalación rápida, incluso de forma remota. La operación autoalimentada y el acceso remoto opcional reducen las visitas al sitio, mejoran la gestión de los activos y reducen los costes operativos.

Funcionalidades destacadas

Mitigación de incendios forestales: reducción del riesgo de incendio

Para reducir el riesgo de incendios forestales en las redes aéreas, es crucial limitar la duración del arco durante las averías, especialmente en los días con riesgo extremo de incendio. El Fusesaver borra los fallos en solo 10 ms, lo que reduce significativamente la energía del arco. Su mando a distancia permite volver a cerrar la inhibición desde el centro de control, lo que ayuda a mitigar los incendios forestales y, al mismo tiempo, mantener un funcionamiento de red seguro y fiable.

Incendio forestal. El cuerpo de bomberos lucha contra

Descubra cómo otros utilizan Fusesaver™

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados

Mirar

Caso práctico | Powercor Australia minimiza el riesgo de incendio

Caso práctico | Carga del conmutador portátil y avería

Entrevista | Dr. Brett Watson

Leer

Artículo | Mejorar la seguridad del cierre lateral

Artículo | Selección de activos en alimentadores de espolones

Más información

Catálogo | Fusesaver™

Folleto | Fusesaver™

Folleto | Seccionalización