Subestación E-House
para aplicaciones industriales y de DSO
- Distribución de energía estacionaria
- Subestación sin cita previa
- Por lo general, se instala en un lugar elevado
Los proyectos modernos de distribución de energía se enfrentan a desafíos como el despliegue rápido, el espacio limitado y la necesidad de soluciones flexibles y escalables. Las subestaciones tradicionales requieren una construcción prolongada, un montaje in situ y son difíciles de personalizar para aplicaciones únicas.
Los retrasos, los altos costes y los diseños inflexibles pueden dificultar los plazos de los proyectos y los objetivos de sostenibilidad. Siemens E-House aborda estos problemas ofreciendo subestaciones, patines y unidades móviles prefabricadas y modulares que se montan, prueban previamente y se adaptan a las necesidades del cliente.
Este enfoque permite una instalación rápida, un suministro de energía fiable y la adaptabilidad a diversos sectores, ya que cumple con los requisitos de electrificación temporales y permanentes.
Soluciones E-House llegar prefabricado, premontado, y totalmente probado para instalación rápida in situ. El diseño/fabricación en paralelo y la instalación/puesta en marcha optimizados pueden reducir los plazos de entrega hasta un 50%.
Soluciones E-House minimizar el trabajo in situ mediante construcción y pruebas en fábrica. Esto reduce Riesgos de EHS, retrasos meteorológicos, y coordinación, que permite la instalación plug-and-play.
Las casas electrónicas reducen los gastos de capital gracias a un diseño optimizado y una ejecución eficiente. También apoyan la sostenibilidad mediante reducir el material, el transporte y la mano de obra in situ, que proporciona una electrificación compacta y eficiente en el uso de los recursos con una larga vida útil

para aplicaciones industriales y de DSO
- Distribución de energía estacionaria
- Subestación sin cita previa
- Por lo general, se instala en un lugar elevado

para centros de datos y DSO
- Integración exterior e interior
- No se puede entrar sin cita previa, como caja o envoltorio de patín o equipo integrado en la habitación
- Estructuras de equipos para una rápida integración en los edificios convencionales de la obra

para operadores de sistemas de distribución (DSO)
- Distribución temporal de energía
- Refugio sin cita previa o diseños operativos especiales