Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué un conmutador de media tensión 8DA/B con aislamiento de gas?

La familia 8DA y 8DB de Siemens es una serie de conmutadores de media tensión con aislamiento de gas y ensamblados en fábrica, probados de tipo y encapsulados en metal, diseñados para la distribución primaria de hasta 40,5 kV. Diseñada para instalaciones compactas y una larga vida útil, la gama incluye opciones y variantes de barra colectora única y doble para la potencia de tracción.

Los atributos clave incluyen la tecnología de conmutación por vacío, los compartimentos cerrados herméticamente y la independencia medioambiental. Esto hace que la familia de conmutadores 8DA/8DB sea adecuada para transformadores y subestaciones de conmutación en empresas de servicios públicos, centrales eléctricas, industria pesada e instalaciones de procesamiento.

Modelos disponibles:

  • 8DA10 (barra colectora única)
  • 8DB10 (doble barra colectora)
  • 8DA11 y 8DA12 (postes simples y dobles para la tracción)

Beneficios clave

Proteja los activos críticos

Apoye un funcionamiento seguro en las aplicaciones de distribución primaria al proporcionar protección con la clasificación IAC A FLR y a la interrupción de cortocircuitos, de hasta 40 kA.

Reducir las necesidades de mantenimiento

Reduzca las exigencias de mantenimiento con componentes de alta tensión que no requieren mantenimiento y conmutadores sellados herméticamente que mantienen una vida útil de al menos 35 años.

Adaptarse a las condiciones del sitio

Diseñado para la independencia medioambiental, con un rendimiento sólido en aire salino, alta humedad, polvo y altitudes elevadas, ofrece un servicio fiable y duradero en diferentes condiciones.

Capacidades destacadas

Preguntas frecuentes

Explore los recursos y productos relacionados

Empezar