Diseño de aparamenta robusto y fiable
El 8BT2 cumple con la IEC 62271-200 y ayuda a permitir la continuidad del servicio con las clases de partición LSC 2B y PM para un funcionamiento fiable.
La 8BT2 es una centralita de media tensión con carcasa metálica y ensamblada en fábrica que proporciona una solución sólida y fiable para aplicaciones interiores de hasta 36 kV.
Utilizado en subestaciones transformadoras y de conmutación para la distribución de energía primaria, el 8BT2 ayuda a resolver los desafíos medioambientales y de seguridad operativa al utilizar el aire como medio aislante. También utiliza tecnología de aspiración, lo que garantiza un servicio continuo y protege al personal. Mejore aún más la seguridad del personal con la clasificación de arco interno (IAC A FLR) del 8BT2.
El 8BT2 reduce los costes operativos y aumenta el tiempo de actividad del sistema mediante dispositivos de conmutación que no requieren mantenimiento e intervalos de mantenimiento que superan los 10 años.
Confíe en la centralita montada en fábrica y probada que cumple con la IEC 62271-200.
Confíe en el aire como medio aislante siempre disponible. Benefíciese de más de 510 000 paneles con aislamiento de aire de Siemens que funcionan con éxito en todo el mundo.
El aire como medio aislante ecológico, una esperanza de vida útil de 30 años y los materiales totalmente reciclables hacen del 8BT2 una opción sostenible.
Reduzca los gastos operativos con un intervalo de mantenimiento de 10 años para los conmutadores y los dispositivos de conmutación que no requieren mantenimiento. Minimice las inversiones en espacio y edificios con paneles compactos y un sistema externo de liberación de presión.
El 8BT2 cumple con la IEC 62271-200 y ayuda a permitir la continuidad del servicio con las clases de partición LSC 2B y PM para un funcionamiento fiable.
Para mejorar la seguridad operativa, el 8BT2 cuenta con una centralita interna clasificada por arco (IAC A FLR de hasta 31,5 kA durante 1 segundo de duración de arco).
El 8BT2 utiliza el aire como medio aislante e integra la tecnología de vacío para ofrecer una solución responsable con el medio ambiente. Está hecho de materiales reciclables que facilitan su eliminación.