Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué VersiCharge Blue 80 A AC?

El cargador VersiCharge Blue 80 A AC EV es una solución líder del sector. Ofrece la mayor oferta de alimentación de corriente alterna del mercado y supone una inversión más económica en comparación con la instalación de carga de corriente continua. Las aplicaciones de carga incluyen flotas de autobuses escolares eléctricos y flotas de camiones ligeros y medianos.

Basado en la línea de productos VersiCharge AC y fabricado en los Estados Unidos, el cargador VersiCharge Blue 80 para vehículos eléctricos viene con funciones mejoradas, como un cable de 24 pies, un diseño elegante, la certificación Energy Star y las mejores funciones de comunicación de su clase.

A blue charging cable is plugged into the car's charging port, which is open. The car is parked on a vibrant green surface with a white painted symbol of an electric plug, indicating a charging spot.

Capacidades destacadas

Empezar