Carga rápida
Optimice su experiencia de carga con: 48 A, hasta 11,5 kW de potencia de carga de corriente alterna.
El cargador VersiCharge Blue de 48 A para vehículos eléctricos es perfecto para todas las aplicaciones de carga de aire acondicionado, incluidos los espacios de trabajo, los hospitales, los aeropuertos, los campus escolares, los aparcamientos y aparcamientos, así como para flotas ligeras y medianas. Este cargador de aire acondicionado viene con una aplicación móvil fácil de usar y puede cargar cualquier vehículo eléctrico estándar.
Fabricado en los Estados Unidos, el cargador VersiCharge Blue de 48 A para vehículos eléctricos cuenta con funciones mejoradas, como un cable de 25 pies, un diseño elegante, la certificación Energy Star y las mejores funciones de comunicación de su clase. Los cargadores VersiCharge Blue 48 A cuentan con la certificación NTEP y están autorizados por la FedRAMP (a través de proveedores de soluciones de software de terceros).
Optimice su experiencia de carga con: 48 A, hasta 11,5 kW de potencia de carga de corriente alterna.

Confíe en la aplicación móvil Sifinity Go, fácil de usar, y en los servicios basados en la nube para facilitar la gestión.

El cargador VersiCharge Blue 48 EV cuenta con las certificaciones Energy Star, NTEP (con algunos socios de software) y autorizado por la FedRAMP (con algunos socios de software).