Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué VersiCharge 48 A AC?

Los cargadores eléctricos VersiCharge de 48 A de corriente alterna son compactos, fiables y fáciles de usar, perfectos para centros comerciales que buscan una solución de carga de vehículos eléctricos rentable y escalable. También hay opciones de pago flexibles, como opciones de pago abiertas y facturación segura, para uso comercial.

  • Modo de carga de nivel 2
  • Potencia de salida de corriente alterna: 48 amperios, hasta 11,5 kW
  • Enchufe J1772 con cable de 20 pies y gestión de cables integrada
  • Monofásico: 208 V/240 V AC, 60 Hz; se requiere un disyuntor de 50 A/60 A
  • Seguridad y normas: listado cUL, según UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 n.º 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 n.º 281.1/ NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 n.º 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 n.º 282/NMX-J-668/2-ANCE X-J-678-ance
  • EMC: FCC Parte 15, clase A
  • 16,10 pulgadas (alto) x 7,09 pulgadas (ancho) x 3,78 pulgadas (profundidad)
  • 17 libras
  • Clasificación: Interior y exterior, NEMA 4, IK 8
  • Altitud operativa: 9.840 pies
  • Actualización de software inalámbrica (OTA)
  • Garantía de 3 años

Capacidades destacadas