¿Cómo funciona?
El SICHARGE FLEX separa la alimentación del enchufe, lo que le permite controlar dónde y cómo se carga. Un armario de alimentación central suministra de forma dinámica hasta seis dispensadores (colocados a una distancia de hasta 300 metros) para una máxima flexibilidad de diseño. Compatible con CCS y MCS, el sistema asigna la potencia de forma totalmente dinámica en función de la demanda de los vehículos en tiempo real, lo que permite tiempos de permanencia cortos y un uso eficiente de la red.
Descargar el folleto SICHARGE FLEX