Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Mobile?

Disfrute de una verdadera libertad de carga con el Mobile, un cargador de corriente continua compacto de conectar y usar que proporciona energía rápida y fiable a coches, autobuses y camiones. Diseñado para la movilidad, lleva la carga de alto rendimiento donde la necesita: en depósitos, talleres, centros de pruebas o mientras viaja.

  • Ofrece opciones de potencia de 10 kW a 40 kW (versión CE), ideal para vehículos de todos los tamaños.
  • No requiere instalación fija, basta con conectarlo y la carga se iniciará automáticamente.
  • El diseño compacto y portátil se adapta a las operaciones dinámicas: flotas, mantenimiento, eventos, despliegue rápido.

Ventajas clave

Acelere el tiempo de actividad de la flota

Permita la carga rápida de corriente continua bajo demanda para mantener los vehículos en servicio en coches, autobuses y camiones.

Reducir el esfuerzo de instalación

Implemente hardware portátil con función Plug and Play para que los equipos puedan empezar a cargar rápidamente sin una configuración compleja.

Ampliar la flexibilidad operativa

Traslade los cargadores a depósitos, talleres o lugares para eventos y adáptese a medida que evolucionan las necesidades de la flota.

Funcionalidades destacadas