Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Flex?

Disfrute de una plataforma modular de carga de corriente continua diseñada para las necesidades reales de la flota. Flex ofrece un sistema escalable que va de 60 a 360 kW (con potencial de expansión más allá) y admite conectores CCS2 o de pantógrafo. Su enrutamiento eléctrico dinámico permite cargar varios vehículos simultáneamente. Ideal para depósitos, depósitos de camiones o flotas de transporte que buscan flexibilidad, eficiencia e infraestructura preparada para el futuro.

Beneficios clave

Permitir operaciones de flota eficientes

Se pueden cargar varios vehículos al mismo tiempo gracias a la distribución dinámica de la energía. Esto reduce el tiempo de inactividad y maximiza el uso de los cargadores para mantener su flota lista cuando sea necesario.

Adapte su infraestructura a medida que evolucionan las necesidades

El diseño modular de Flex le permite empezar con algo pequeño y ampliarlo más adelante, ya sea añadiendo más dispensadores, aumentando la potencia o reconfigurando los diseños. Hoy evita invertir en exceso y, al mismo tiempo, reserva el potencial de crecimiento.

Reducir el coste total de infraestructura

La gestión dinámica de la carga y la conexión a la red compartida permiten obtener una gran capacidad de carga sin necesidad de una fuente de red de alta potencia dedicada. Esto mantiene los costes de instalación y operación bajo control.

Capacidades destacadas