Ya sea una parada en la autopista o ir de compras en la ciudad: los conductores de vehículos eléctricos quieren cargar cuando es más cómodo. Sin tiempos de espera, sin caos de facturación y sin la frustración de que la única estación de carga cercana no funcione. Tenemos las soluciones adecuadas para todos estos desafíos, de principio a fin.
Encuentre una solución de carga en ruta para vehículos eléctricos
Por qué elegir la carga en ruta de Siemens eMobility
Permitir experiencias de carga rápidas y fiables
Soporta una carga de alta potencia con una tecnología comprobada que ofrece un rendimiento fiable y minimiza el tiempo de inactividad en los puntos de carga de carreteras, ciudades y transporte público.
Amplíe las redes de carga con confianza
Cree y amplíe la infraestructura de carga paso a paso mediante soluciones modulares y preparadas para el futuro que se adapten a la creciente demanda y a las cambiantes necesidades de movilidad.
Simplifique la operación y la gestión de la red
Integre el hardware, el software y los servicios en un solo ecosistema para optimizar la instalación, el funcionamiento, la supervisión y el mantenimiento de las redes de carga.
Abordar los desafíos de la carga en ruta
La infraestructura de carga en ruta debe cumplir con las altas expectativas tanto de los operadores como de los conductores. Los lugares como las autopistas, las estaciones de servicio y los centros urbanos requieren una carga rápida, una alta disponibilidad y una integración perfecta en los sistemas de energía e TI existentes.
Los principales desafíos incluyen:
- Gestionar los altos picos de carga y las restricciones de la red
- Garantizar el tiempo de actividad y un funcionamiento fiable
- Escalar la infraestructura a medida que crece la adopción de vehículos eléctricos
- Integrar sistemas de pago, monitorización y back-end
Siemens aborda estos desafíos con un enfoque integral que combina el hardware de carga, la distribución de energía, las soluciones digitales y los servicios, lo que ayuda a los operadores desde la planificación hasta la operación y la expansión.


Carga rápida SICHARGE D
El sistema de carga SICHARGE D proporciona un rendimiento de carga sobresaliente y una asignación de energía totalmente dinámica, además de una comodidad integral. Es fácil de mantener, ofrece la máxima fiabilidad y se carga sin esfuerzo, y permite pagar sin problemas con varias opciones de terminal para adaptarse a diferentes métodos de pago.
DESCARGA FLEXIBLE
El SICHARGE FLEX es un sistema de carga distribuido para vehículos eléctricos que combina cajas de alimentación robustas con cajas dispensadoras adaptables. Está diseñado para ofrecer el mejor rendimiento: flexible, fiable y económico.


Servicios de movilidad electrónica
Ofrecemos servicios personalizados y soporte continuo durante todo el ciclo de vida de su equipo de carga. Nuestros servicios de movilidad electrónica siempre se comprometen con sus objetivos: empezar por la puesta en servicio de sus nuevos cargadores, pasando por la formación de primera mano hasta llegar a acuerdos de servicio a largo plazo y servicios de piezas de repuesto.
Siemens Financial Services
Mejorar los ecosistemas energéticos y las tecnologías de construcción es clave para transformar las ciudades y las industrias. Siemens combina la experiencia en tecnología y financiación para dar vida a edificios y ciudades. En Siemens Financial Services, entendemos las complejas decisiones de inversión que hay detrás de las tecnologías digitales que importan, al combinar nuestros profundos conocimientos tecnológicos y nuestra experiencia en financiación.