Nuestras soluciones de software digital DepotFinity le ayudan a maximizar el tiempo de actividad de la flota y a mantener bajo control los costes de inversión y funcionamiento. Benefíciese de una transparencia operativa total, facturas de energía más bajas, mayor disponibilidad de cargadores y una integración perfecta del sistema, con todos los datos operativos y el control de carga al alcance de la mano.
DepotFinity Basic sienta las bases para unas operaciones de depósito fiables: le da una visibilidad total de su infraestructura de carga mediante la monitorización en tiempo real, las notificaciones y los paneles de control básicos, lo que garantiza que su equipo siempre tenga la información que necesita para mantener la flota en funcionamiento.
DepotFinity Advanced se basa en esto con una gestión inteligente de la carga, incluidos los límites de potencia programados para los grupos de cargadores a fin de proteger la capacidad de la red de su depósito. Los algoritmos de carga flexibles (FIFO, FILO o SPLIT) distribuyen de forma dinámica la energía disponible entre todos los vehículos conectados y garantizan que todos los autobuses estén listos a tiempo. El preacondicionamiento automático de la cabina de pasajeros se integra perfectamente en el flujo de trabajo de carga a través del VDV261.
DepotFinity Premium lleva el control energético al siguiente nivel con la optimización diaria, la gestión dinámica de cargas basada en la nube y las estrategias de carga adaptativas basadas en los horarios, las restricciones de la red y los precios actuales de la energía, lo que le ayuda a minimizar los costes y a mantener su flota en pleno funcionamiento.