Aproveche la plataforma impulsada por la IA
El software patentado de Depot360 optimiza los horarios de carga, supervisa el rendimiento y proporciona información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.
La gestión inteligente de la carga y la carga reducen el gasto de energía hasta un 50%, lo que mejora la eficiencia operativa sin sacrificar el rendimiento.
La monitorización proactiva y el servicio de campo priorizado mantienen la disponibilidad de los cargadores hasta un 98%, lo que minimiza los retrasos y maximiza la preparación de la flota.
Los servicios gestionados gestionan la infraestructura, las actualizaciones de software y la solución de problemas para que los operadores puedan centrarse en las principales tareas empresariales.
El software patentado de Depot360 optimiza los horarios de carga, supervisa el rendimiento y proporciona información en tiempo real para una mejor toma de decisiones.
La telemática y el geofencing integrados permiten reembolsar con precisión al conductor por la carga en casa sin costosas inversiones en hardware.
La analítica avanzada identifica los posibles fallos antes de que se produzcan, lo que reduce el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil del equipo.