Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué utilizar nuestro potente laboratorio de pruebas?

Nuestro laboratorio de pruebas de alta potencia en Schaltwerk (Berlín) realiza rigurosas pruebas en disyuntores y componentes de media tensión. Evaluamos su capacidad de cortocircuito, conmutación capacitiva, corriente de resistencia máxima y otros parámetros vitales. Con una corriente máxima de cortocircuito de 40 kA a 19 kV, nuestra configuración de alimentación adaptable incluye transformadores y reactores para cumplir con sus requisitos.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Beneficios clave

Utilice una configuración adaptable

Nuestra gama incluye pruebas de cortocircuito, pruebas de capacidad de conmutación, pruebas de corriente de corta duración y resistencia a picos, pruebas de conmutación de corriente de carga, pruebas de resistencia eléctrica y pruebas de capacidad para conmutadores de puesta a tierra.

Acceda a equipos de alto rendimiento

Realice sus pruebas con confianza. La salida máxima del generador es de 1300 MVA y la corriente máxima de cortocircuito (monofásica y trifásica [pico/rms]) es de 105/40 kA.

Confíe en un laboratorio acreditado

Nuestro potente laboratorio de ensayos de Schaltwerk (Berlín) está acreditado y cumple los requisitos según la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018 para las actividades de evaluación de la conformidad: alcance de la acreditación PEHLA y JAJAJA.

Capacidades destacadas

Empezar