Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DWG Terminal Management System impulsado por DWG

ICT DWG ayuda a nuestros clientes con la digitalización mediante la automatización y la digitalización de varios procesos y tareas dentro de los flujos de trabajo operativos y administrativos de nuestros clientes. Esto se logra mediante la integración total de la TI y la OT, desde la capa ERP hasta el nivel de campo.<br/>Además de los procesos principales, DWG implementa soluciones de historial de datos y soluciones de paneles, para recopilar datos y ofrecer información y descripciones generales con los KPI de las plantas operativas y, por ejemplo, el consumo de energía

¿Por qué Gestione, automatice e integre los pedidos y la logística?

El DWG Terminal Management System (TMS) optimiza las operaciones en las terminales de combustible o de la planta al integrar la carga, la descarga, el inventario, la planificación de rutas, el tratamiento de la calidad del producto, el registro del tiempo y otros en una sola solución. Sirve a los operadores de terminales, proveedores de logística y clientes finales, garantizando un seguimiento preciso de los productos y una programación eficiente (camiones) y, al mismo tiempo, reduce las entradas manuales, los errores manuales, el tiempo de inactividad y los riesgos de contaminación.

Flujo de trabajo de alineación de operadores

Ventajas

  • Eficiencia y automatización
    Automatiza los procesos clave de las terminales, como la planificación, el pesaje, la carga, la aduana y la documentación, minimizando la entrada manual y reduciendo los tiempos de entrega.
  • Precisión y trazabilidad
    Garantiza la recopilación precisa de los datos de medición, la combinación de los parámetros y el seguimiento de las existencias, proporcionando trazabilidad y eliminando las costosas contaminaciones, errores o discrepancias.
  • Perspectiva operativa
    Proporciona datos en tiempo real sobre el inventario, el estado del equipo y el rendimiento a través de paneles e informes, que respaldan las decisiones basadas en datos.
  • Se conecta a la perfección con el sistema ERP, los sistemas de medición de tanques y el Simatic PCS 7 con el control de rutas Simatic, lo que permite a los terminales ser flexibles, utilizar su capacidad de forma eficiente y optimizar los flujos de trabajo según sus necesidades.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Solución OT total para terminales de tanques

Solución total para terminales de tanques

Las empresas del sector de las terminales de tanques se enfrentan a la escasez de personal y a las crecientes demandas de trazabilidad, flexibilidad y eficiencia. Se le ha pedido a DWG que ofrezca una solución total para abordar estos desafíos.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Integración del TMS en una terminal de aceite comestible

Integración del TMS para el procesamiento logístico y de pedidos de dos terminales de petróleo comestible totalmente automatizadas; una con 86 tanques y una capacidad de almacenamiento de 151 000 metros cúbicos y otra con 277 tanques y una capacidad de almacenamiento de 662 000 metros cúbicos.