Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Electrification X: gestión de fallos en líneas aéreas?

La gestión eficaz de los fallos es esencial para mantener redes eléctricas fiables, pero localizar los fallos en las líneas aéreas ha requerido tradicionalmente salas de control, sistemas de TI complejos y patrullas de línea que consumen mucho tiempo. Electrification X — La gestión de fallos de líneas aéreas agiliza este proceso al enviar la información de los fallos, incluida la ubicación precisa de los fallos, directamente a los equipos de mantenimiento. Esto elimina las patrullas manuales, acelera el restablecimiento de la energía y reduce el esfuerzo operativo. Como funciona como un servicio basado en la nube, no requiere una infraestructura de TI/OT que requiera una inversión intensiva y funciona incluso sin una sala de control. El resultado son tiempos de respuesta más rápidos, costes de mantenimiento más bajos y una red de media tensión más resiliente para las empresas de servicios públicos que se enfrentan a crecientes exigencias de fiabilidad.

Ventajas clave

Elimine la necesidad de una infraestructura in situ

Localice los fallos sin una sala de control ni sistemas complejos de TI/TO. Los equipos de mantenimiento reciben la información sobre los fallos basada en la nube directamente en los dispositivos móviles, lo que permite una respuesta rápida y eficaz sobre el terreno.

Reducir los costes y el esfuerzo de mantenimiento

Los componentes resistentes ofrecen una larga vida útil y se pueden reemplazar rápidamente si están dañados. El sistema basado en la nube funciona de forma independiente, lo que reduce las exigencias de mantenimiento continuo.

Acceda a los datos de fallos en cualquier lugar y en cualquier momento

La nube de Siemens almacena de forma segura todos los datos, lo que permite a los equipos ver la ubicación y el estado de los fallos desde teléfonos inteligentes o tabletas, sin importar dónde se encuentren.

FUNCIONES DESTACADAS