Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DIRTT Walls impulsado por DIRTT Environmental Solutions

DIRTT es líder en construcción prefabricada y modular, que proporciona sistemas multiprofesionales para espacios de ciencias de la vida, comerciales, sanitarios, educativos, hoteleros y del sector público. Nuestras soluciones de construcción combinan productos físicos con herramientas digitales para ofrecer interiores de alto rendimiento con libertad de diseño, eficiencia y costes, plazos y resultados predecibles. Fabricadas fuera de las instalaciones con precisión en 21 días o menos, las soluciones DIRTT se envían listas para instalaciones rápidas y limpias, lo que reduce los plazos de construcción hasta un 30%. Diseñada para una adaptabilidad a largo plazo, la modularidad de DIRTT simplifica el mantenimiento continuo y permite que los interiores se adapten o reconfiguren a medida que las necesidades evolucionan.

¿Por qué Sistemas de pared prefabricados personalizados?

Los sistemas de paredes DIRTT combinan la modularidad y la prefabricación para transformar la construcción de interiores y agilizar los proyectos de principio a fin. Con varias opciones, como paredes macizas, paredes de cristal, paredes combinadas y paredes plegables, DIRTT ofrece una versatilidad, una flexibilidad y un rendimiento incomparables. Fabricadas fuera de las instalaciones con los mejores plazos de entrega del sector, las paredes llegan listas para ser instaladas de forma rápida y limpia y entregar los proyectos en una fracción del tiempo. Los DIRTT Walls son altamente personalizables, admiten diseños únicos y se integran perfectamente con el resto de su construcción. Al ofrecer una amplia gama de materiales, acabados y opciones de integración, los DIRTT Walls logran el aspecto y el rendimiento de las estructuras permanentes sin dejar de ser adaptables para el futuro. Se pueden desmontar, mover o reconfigurar según las necesidades, lo que protege su inversión. Ya sea que busque acústica, estética o sostenibilidad, las paredes DIRTT ofrecen una solución duradera y de alta calidad preparada para el futuro.

Aplicación DIRTT Solid Walls para ciencias biológicas

Ventajas

  • Acelera los plazos de construcción hasta un 30%
  • Simplifica la coordinación comercial con instalaciones limpias y rápidas
  • Reduce los riesgos del proyecto con certeza en cuanto a los costes, el cronograma y los resultados
  • El diseño modular garantiza la preparación para el futuro gracias a la adaptabilidad
  • Apoya los objetivos de construcción ecológica con materiales y prácticas sostenibles
  • La modularidad facilita el mantenimiento y reduce los costes del segundo día

Funcionalidades destacadas