Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

DIRTT Timber Frame impulsado por DIRTT Environmental Solutions

DIRTT es líder en construcción prefabricada y modular, que proporciona sistemas multiprofesionales para espacios de ciencias de la vida, comerciales, sanitarios, educativos, hoteleros y del sector público. Nuestras soluciones de construcción combinan productos físicos con herramientas digitales para ofrecer interiores de alto rendimiento con libertad de diseño, eficiencia y costes, plazos y resultados predecibles. Fabricadas fuera de las instalaciones con precisión en 21 días o menos, las soluciones DIRTT se envían listas para instalaciones rápidas y limpias, lo que reduce los plazos de construcción hasta un 30%. Diseñada para una adaptabilidad a largo plazo, la modularidad de DIRTT simplifica el mantenimiento continuo y permite que los interiores se adapten o reconfiguren a medida que las necesidades evolucionan.

¿Por qué Prefabricated Timber Solutions?

Aporte un toque natural a su espacio con capacidades estructurales y diseños únicos. Hágalo sin largos plazos de entrega ni fabricación que requiere mucha mano de obra. Las conexiones de nuestras soluciones Timber Frame se fresan con precisión en nuestra fábrica, lo que permite montar los componentes rápidamente in situ. Diseñado para cumplir con los requisitos locales, nuestro proceso de fabricación utiliza maquinaria controlada por ordenador, lo que le da una mayor capacidad de construir formas y figuras únicas. DIRTT Timber aporta calidez, textura y elementos de diseño atrevidos al entorno construido. Las aplicaciones más comunes de DIRTT Timber Frame incluyen postes y vigas para enmarcar las habitaciones, toldos para cerrar áreas, entrepisos para maximizar los pies cuadrados, asientos para crear un espacio de reunión y elementos de diseño personalizados para añadir estilo. Con el enfoque personalizado de DIRTT con respecto a la madera, se beneficia de la libertad de diseño. Cree asombrosas expresiones escultóricas de madera que mejoren el espacio, creen una sensación de lugar y diferencien su diseño.

Aplicación DIRTT Timber Frame personalizada

Ventajas

  • Una instalación rápida y limpia ofrece las mínimas interrupciones
  • Fabricado con precisión para una alta calidad y durabilidad
  • Apoya los objetivos de sostenibilidad con materiales renovables
  • Libertad de diseño con varias opciones de texturas y tintes personalizados
  • Se alinea con los principios del diseño biofílico como material natural

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos