¿Por qué Alimentación de conexión rápida?
Mejore la infraestructura conectada de su espacio con las soluciones eléctricas modulares premontadas de DIRTT. Las cajas de dispositivos premontadas y terminadas se instalan en DIRTT Walls durante la prefabricación, lo que reduce el tiempo y el coste in situ. La fabricación de precisión garantiza una precisión de colocación de 1/16». Un enfoque zonificado de la distribución eléctrica garantiza una instalación rápida y modificaciones fáciles en el futuro. Con la flexibilidad modular, DIRTT Electrical se adapta a su alcance y a las condiciones in situ. Una vez enviados, las paredes se inclinan en su lugar y los arneses eléctricos se conectan sin problemas al cableado modular, lo que ahorra hasta un 70% de mano de obra en comparación con los diseños convencionales. Diseñados para las necesidades actuales y el crecimiento del mañana, los sistemas eléctricos DIRTT ofrecen la capacidad de ampliarse con facilidad.